IFB – Hydraulische Feldbusventile von Rexroth IFB

Hydraulik-Feldbusventile

Hydraulik wird digital!
IFB-Proportional-Wegeventile mit Multi-Ethernet-Schnittstelle senken die Systemkosten und bieten integrierte Sicherheit.

Hydraulik-Feldbusventile „IFB“

EINFACHE VERNETZUNG – HOHE FUNKTIONALITÄT UND SICHERHEIT

Durch die integrierte Sicherheitsschnittstelle die eine 1-kanalige Abschaltung ermöglicht, reduzieren sie die Kosten für Sicherheitsanwendungen. Die integrierten Regelfunktionalitäten für Druck- und Kraftregelung reduzieren Ihre Aufwände für Projektierung und Inbetriebnahme.

Kundenvorteile

WELCHE VORTEILE BIETEN MODERNE FELDBUSVENTILE?

Universal einsetzbar

Einbindung in die Steuerungsarchitektur unabhängig vom Steuerungshersteller

Sie möchten...
...eine analoge Schnittstelle durch ein leistungsfähiges Ethernet-Protokoll ersetzen??

Unsere Antwort:
Proportional-Regel-Wegeventile IFB bieten durch die integrierte Multi-Ethernet-Technologie alle relevante Feldbusprotokolle:
Sercos, EtherCat, Profinet, EthernetIP, Powerlink, Varan

Kostenreduzierung

Integrierte Regelung und Sicherheitsabschaltung nach EN13849

Sie möchten…
…eine dezentrale Regelerbaugruppe für Druck- oder Kraftregelung aus dem Schaltschrank ins Feld integrieren und Verkabelungsaufwand zu reduzieren?

Unsere Antwort:
Die ventilintegrierten Druck- und Kraftregler reduzieren Ihre Engineeringkosten. Zusätzlich bieten IFB-Ventile eine M12-Schnittstelle zur schnellen Einbindung der internen oder externen Drucksensoren.

Ihre Applikation...
...erfordert Sicherheit nach Maschinenrichtlinie EN13849?

Unsere Antwort:
Durch die integrierte Sicherheitsschnittstelle (EN13849 Kat4Ple) können Sie Ihre hydraulische Achse sicher stoppen, oder eine sichere Richtung vorgeben.

Effizientes Engineering

Intuitives Softwaretool zur schnellen Parametrierung und Konfiguration. Aufwändige Programmierung entfällt!

Sie möchten...
...keine aufwändigen Regelalgorithmen in Ihrer Steuerung programmieren und die Performance durch Regelungsaufgaben verringern?

Unsere Antwort:
Die digitale, hochdynamische Regelelektronik ermöglicht hochpräzise hydraulische Druck- und Kraftregelung ohne die Performance Ihrer Steuerung einzuschränken.

Hohe Anlagenverfügbarkeit

Daten für vorausschauende Wartung und schneller Gerätetausch

Sie haben...
...hohe Anforderung an die Genauigkeit und benötigen kurze Abtastzeiten?

Unsere Antwort:
Der Ventilregler ist optimal auf die dynamischen Regel-Wegeventile abgestimmt und ermöglicht durch kurze Zykluszeiten (< 1ms) eine hohe Genauigkeit und schnelle Taktzeiten.

Industrie 4.0-fähig

Hydraulikkomponenten für vertikalen Informationsfluss

Sie möchten..
...zusätzliche Informationen/Datenänderung von einem Ventil für vorausschauende Wartung, Monitoring, Prozessdatenanpassung usw.?

Unsere Antwort:
IFB Regelventile ermöglichen den Zugriff über den ausgewählten Feldbus auf alle wichtigen Parameter, unabhängig ob Sie ihre Maschinenverfügbarkeit steigern, schnelle Diagnose oder vorausschauende Wartung realisieren möchten.

Topologie

Topologyie mit IFB-Ventilen von Rexroth